目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
S1-I-50
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-G - 複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2_g/sca2_rod_eye.prj},{NB=S1-I-50},{TYPE=S1-I-50},{BORE=50},{AA=21},{CA=50},{CD=12},{CW=18},{D=27},{E=27},{KK=M18 x 1.5},{KKD=18},{MA=21},{RR=16},{WEIGHT=0.24},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCA2/JSC3 Rod eye (I) - SCA2/JSC3 Series common accessory
明細表
S1-I-50
TYPE
Model no.
S1-I-50
S1-I-50
BORE
Applicable bore size
50
50
mm
AA
21
21
mm
CA
50
50
mm
CD
12
12
mm
CW
18
18
mm
D
27
27
mm
E
27
27
mm
KK
Thread
M18 x 1.5
M18 x 1.5
MA
21
21
mm
RR
16
16
mm
WEIGHT
0.24
0.24
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求