目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-B2-50
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-G -複動/強力刮環型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-g/scg_clevis_bracket_b2.prj},{NB=SCG-B2-50-(1)},{TYPE=SCG-B2-50},{BORE=50},{C=9.0},{CD=14},{CF=30},{CI=17},{CV=40},{CW=20},{D=14},{F=12},{G=6.5},{K=65},{MR=15.0},{SD=46.5},{WEIGHT=0.46},{L1X=17.250},{R1X=8.000},{L2X=5.000},{L3X=40.000},{L4X=30.500},{L5X=11.000},{L7X=4.250},{INFOTEXT=Product Info },{R2X=5.000},{PIN=1},{PINAX=60.000},{PINBX=51.000},{PINCDX=14.000},{PINDX=4.000},{WSHRD1X=30.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCG Clevis bracket (B2) - SCG Series common accessory
明細表
SCG-B2-50
TYPE
Model no.
SCG-B2-50
SCG-B2-50
BORE
Applicable bore size
50
50
mm
C
9.0
9.0
mm
CD
14
14
mm
CF
30
30
mm
CI
17
17
mm
CV
40
40
mm
CW
20
20
mm
D
14
14
mm
F
12
12
mm
G
6.5
6.5
mm
K
65
65
mm
MR
15.0
15.0
mm
SD
46.5
46.5
mm
WEIGHT
0.46
0.46
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求