目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG-B3-32
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
拉桿型氣缸 SCG
SCG-G4-複動/焊渣附著防止型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scg_series/scg-g4/scg_eye_bracket_b3.prj},{NB=SCG-B3-32},{TYPE=SCG-B3-32},{BORE=32, 40},{C=6.6},{CD=10},{CF=33},{CQ=14},{D=15},{F=7},{G=6},{K=62},{KA=42},{KB=21.0},{MR=10},{SD=44},{SE=22},{WEIGHT=0.21},{R1X=5.000},{R2X=5.000},{L1X=5.500},{L2X=15.000},{L3X=10.000},{L4X=27.000},{L5X=2.000},{L6X=6.000},{R3X=3.000},{INFOTEXT=Product Info },{BORE1X=32.000},{BORE2X=40.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCG Eye bracket (B3) - SCG Series common accessory
明細表
SCG-B3-32
TYPE
Model no.
SCG-B3-32
SCG-B3-32
BORE
Applicable bore size
32, 40
32, 40
mm
C
6.6
6.6
mm
CD
10
10
mm
CF
33
33
mm
CQ
14
14
mm
D
15
15
mm
F
7
7
mm
G
6
6
mm
K
62
62
mm
KA
42
42
mm
KB
21.0
21.0
mm
MR
10
10
mm
SD
44
44
mm
SE
22
22
mm
WEIGHT
0.21
0.21
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求