目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SW-T2YFH
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
微型氣缸 SCM
SCM-Q-複動/防掉落型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-q/switch.prj},{NB=SCM-SW-T2YFH},{TYPE=Switch},{SWMVIS=Proximity, 2 color light, 3 wire},{SLD=H},{SWM=T2YF},{VERS=0},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{LX=29.5},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCM Switch
明細表
SW-T2YFH
SLD
H : Axial
V: Radial
H : Axial
V: Radial
SWM
T2YF
T2YF
LWT
Lead wire type
Blank : None
Blank : None
LWL
Lead wire length
Blank: 1 m lead wire
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
Blank: 1 m lead wire
3: 3 m lead wire
5: 5 m lead wire
SWO
Switch option
Blank : None
Blank : None
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求