目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2-160-I
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-H - 複動/低油壓型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-h/scs2_i.prj},{NB=SCS2-160-I},{MN=SCS2-160-I},{BORE=160},{AA=60},{CA=105},{CB=40},{CD=32},{D=70},{KK=M36X1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{MA=40.0},{MC=35.0},{R=21.0},{WEIGHT=2.55},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCS2 - Rod eye (I)
明細表
SCS2-160-I
MN
Model no.
SCS2-160-I
SCS2-160-I
BORE
160
160
mm
AA
60
60
mm
CA
105
105
mm
CB
40
40
mm
CD
32
32
mm
D
70
70
mm
KK
M36X1.5
M36X1.5
MA
40.0
40.0
mm
MC
35.0
35.0
mm
R
21.0
21.0
mm
WEIGHT
Weight
2.55
2.55
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求