目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCS2-T3YH
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCS2
SCS2-W - 複動/二段型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-w/scs2_switch.prj},{NB=SCS2-T3YH},{TYPE=SCS2},{SWM=T3Y},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{XLWDT='H','H: Axial','V', 'V: Radial'},{SWVERS=2.000},{XP0H=-3.900},{XP0L=30.500},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCS2 - Switch
明細表
SCS2-T3YH
TYPE
SCS2
SWM
Switch model number
T3Y
T3Y
SLD
Lead wire direction
H: Axial
V: Radial
H: Axial
V: Radial
LWT
Lead wire type
Blank : None
Blank : None
LWL
Lead wire length
Blank : Lead wire 1 m
3 : 3m
5 : 5m
Blank : Lead wire 1 m
3 : 3m
5 : 5m
SWO
Switch option
Blank : None
Blank : None
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求