目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWP2-CB-50
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWP2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwp2/scw_cb.prj},{NB=SCWP2-CB-50},{MN=SCWP2-CB-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{EK=12},{LL=77},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{D3=24.000},{MNP=SCW-P1-50},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCW*2 B2 - Clevis bracket type (B2)
明細表
SCWP2-CB-50
MN
Model no.
SCWP2-CB-50
SCWP2-CB-50
BORE
50
50
mm
C
9.0
9.0
mm
CB
32
32
mm
CD
12
12
mm
CE
65
65
mm
CE1
65
65
mm
CE2
65
65
mm
D
14.0
14.0
mm
EW
32
32
mm
F
10
10
mm
G
6.5
6.5
mm
FL
27
27
mm
L
15
15
mm
MR
12
12
mm
TG
46.5
46.5
mm
UB
60
60
mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求