目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWS-FB-20fb
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
ISO21287 标准气缸SCWS系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scws_series/fb.prj},{NB=SCWS-FB-20fb},{BORE=20},{E=35},{D=16},{UF=68},{TF=55},{FB=6.6},{MF=8},{WF=6},{ZF=51},{G=M5x16},{G1=5},{G2=16},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FB - accessory
明細表
SCWS-FB-20fb
MODEL
SCWS-FB-20
SCWS-FB-20
BORE
Bore
20
20
mm
E
35
35
mm
D
16
mm
UF
68
68
mm
TF
55
55
mm
FB
6.6
mm
MF
8
mm
WF
6
mm
ZF
51
51
mm
G
M5x16
mm
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求