目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EBR-08MR-00-050050NAN-CN00
CKD
電動缸
活塞桿型
電動缸 導軌內置活塞桿型 EBR-M・EBR-G
帶馬達 折返安装
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ebr_with_motor/with_motor_reversing_type/ebr08_reversing_asmtab.prj},{NB=EBR-08MR-00-050050NAN-CN00(0)},{MODEL=EBR-08},{BS=08},{CON=M},{MP=MR},{AT=00},{BSL=05},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=A},{CFR=N00},{PPATH=../../../ebr_series/ebr_08/assemblies/ebr08_reversing_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EBR-08M/G* - 電動缸
明細表
EBR-08MR-00-050050NAN-CN00
MODEL
機種型號
EBR-08
CON
控制器
M : ECR
G : ECG
M : ECR
G : ECG
MP
馬達安裝方向
R : 右側折返安装
D :下方折返安装
L :左側折返安装
R : 右側折返安装
D :下方折返安装
L :左側折返安装
AT
安裝型式
00:基本型
FA:活塞桿側法蘭型
00:基本型
FA:活塞桿側法蘭型
BSL
螺桿導程
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
STROKE
行程
POS
滑塊位置
BRAKE
煞車
N : 無煞車
B : 有煞車
N : 無煞車
B : 有煞車
ENC
編碼器
A : 無電池絕對編碼器(ECR)
A : 無電池絕對編碼器(ECR)
CFR
中繼纜線
N00 : 無
S01 : 固定用纜線 1m
S03 : 固定用纜線 3m
S05 : 固定用纜線 5m
S10 : 固定用纜線 10m
R01 : 可動纜線 1m
R03 : 可動纜線 3m
R05 : 可動纜線 5m
R10 : 可動纜線 10m
N00 : 無
S01 : 固定用纜線 1m
S03 : 固定用纜線 3m
S05 : 固定用纜線 5m
S10 : 固定用纜線 10m
R01 : 可動纜線 1m
R03 : 可動纜線 3m
R05 : 可動纜線 5m
R10 : 可動纜線 10m
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求