目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EKS-06MR-200100NAN-U2FNN
CKD
電動缸
活塞桿型
電動缸滑塊型【日本限定銷售】 EKS-M
帶馬達 折回安裝
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/eks_with_motor/with_motor_reversing_type/eksr_06_with_motor_asmtab_.prj},{NB=EKS-06MR-200100NAN-U2FNN(0)},{MODEL=EKS},{BS=06 : 64mm},{BSX=06},{M=M : With},{MOTD=R},{BSL=20},{ST=100},{POS=0},{B=N},{E=AN : With encoder},{DC=U},{MS=2 : 200W},{MSX=2},{MSTYPE=F : Fliction fixing},{OS=N},{LS=N},{VER=3},{PPATH=../with_motor_straight/parts/eks_with_motor_reversing_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EKS-06MD/R/L
明細表
EKS-06MR-200100NAN-U2FNN
MODEL
機種型號
EKS
BS
主體尺寸
06:64mm
M
馬達
M:有
MOTD
馬達安裝方向
R:朝右折返安裝
D:向下取出
L:左側折返安裝
R:朝右折返安裝
D:向下取出
L:左側折返安裝
BSL
螺桿導程
20:20mm
30:30mm
20:20mm
30:30mm
ST
行程
POS
滑塊位置
B
煞車
N:無煞車
B:有煞車
N:無煞車
B:有煞車
E
編碼器類別
AN
DC
馬達纜線方向
U
R
D
U
R
D
MS
馬達尺寸
2:200W
MSTYPE
Type of fixing of motor shaft
F
OS
原點感測器
N:無
C:有
N:無
C:有
LS
極限感測器
N:無
N:無
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求