目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CMK2-R-00-25-25-25-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
紧固型气缸CMK2-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-r_without_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-R-00-25-25-25-FP1_0},{TYPE=CMK2-R},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{ASR=25},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-r/cmk2-r_parts/cmk2-r_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{X=131},{XF=46},{RB=9},{RC=17.5},{RE=M12 x 1.5},{RF=8},{RG=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
Without switch CMK2-R-FP1 - 複動 行程 可調整型(拉回)
明細表
CMK2-R-00-25-25-25-FP1
TYPE
型號
CMK2-R
MA
安裝形式
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
LS:軸 腳座型(單動)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
00:基本型
LB:軸 腳座型(兩側)
LS:軸 腳座型(單動)
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭
TA:活塞桿側耳軸型
TB:頭蓋端 耳軸型
BORE
孔徑
25
25
mm
PTT
配管螺牙種類
無記號:Rc螺牙
NN:NPT 螺牙(特製)
GN:G螺牙(特製)
無記號:Rc螺牙
NN:NPT 螺牙(特製)
GN:G螺牙(特製)
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
ASR
可調整 行程範圍
25
50
25
50
mm
OPTBLWS
選購品 防塵套
無
J:防塵套 最大環境溫度100℃、最大使用溫度200℃
L:防塵套 最大環境溫度250℃、最大使用溫度 400℃
無
J:防塵套 最大環境溫度100℃、最大使用溫度200℃
L:防塵套 最大環境溫度250℃、最大使用溫度 400℃
OPTPJOINT
選購品 快速接頭
無
F:快速接頭(直型)
FE:快速接頭(L型)
無
F:快速接頭(直型)
FE:快速接頭(L型)
OPTPRM
選購品 活塞桿 材質
無:碳鋼
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無:碳鋼
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
ACC1
附屬配件
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
無
I:I關節
Y: Yナックル (ピン及びウォッシャー 割ピン 添付.)
ACC2
附屬配件
無
無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求