目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWL 6- 6-2T-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwl_2t.prj},{NB=GWL 6- 6-2T-FP1},{MN=GWL 6- 6-2T-FP1},{BORE=6},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P1=0.0},{H=8},{L1=24.0},{L2=26.0},{A=8.0},{B=17.5},{C=12.5},{D=3},{O=26},{P=13.5},{ESA=8.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWL*-*-2T-FP1 - 2口彎曲半徑L型
明細表
GWL 6- 6-2T-FP1
MN
機種型號
GWL 6- 6-2T-FP1
GWL 6- 6-2T-FP1
BORE
適用軟管O.D.Ø
6
6
mm
M
R1/8
R1/8
H
8
8
mm
L1
24.0
24.0
mm
L2
26.0
26.0
mm
A
8.0
8.0
mm
B
17.5
17.5
mm
C
12.5
12.5
mm
D
3
3
mm
O
26
26
mm
P
13.5
13.5
mm
ESA
有效剖面積
8.5
8.5
mm^2
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求