目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWL 8- 6-T-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwl_t.prj},{NB=GWL 8- 6-T-FP1},{MN=GWL 8- 6-T-FP1},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=10},{L1=26.5},{L2=29.0},{A=15.0},{B=8.0},{C=14.5},{D=4.0},{E=16.0},{ESA=16.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWL*-*-T-FP1 - ターンエルボ
明細表
GWL 8- 6-T-FP1
MN
機種型號
GWL 8- 6-T-FP1
GWL 8- 6-T-FP1
BORE
適用軟管O.D.Ø
8
8
mm
M
R1/8
R1/8
H
10
10
mm
L1
26.5
26.5
mm
L2
29.0
29.0
mm
A
15.0
15.0
mm
B
8.0
8.0
mm
C
14.5
14.5
mm
D
4.0
4.0
mm
E
16.0
16.0
mm
ESA
有效剖面積
16.5
16.5
mm^2
INFOTEXT
資訊文檔
尺寸
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求