目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZW-L6-10-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
管継手
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/zw/zw_l_.prj},{NB=ZW-L6-10-FP1},{MODEL=ZW-L6-10},{AOD=6},{M=R3/8},{H=17},{L1=29.0},{L2=21.0},{A=12},{B=17.5},{C=12.5},{BORE=4.0},{ECS=8.0},{W=25.0},{NDM=16.662},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ZW-L-FP1 - 單口L型
明細表
ZW-L6-10-FP1
MODEL
型號
ZW-L6-10
ZW-L6-10
AOD
適用軟管外徑
6
6
mm
M
ねじ径
R3/8
R3/8
mm
H
17
17
mm
L1
29.0
29.0
mm
L2
21.0
21.0
mm
A
12
12
mm
B
17.5
17.5
mm
C
12.5
12.5
mm
BORE
4.0
4.0
mm
ECS
有效剖面積
8.0
8.0
mm^2
W
重量
25.0
25.0
g
INFOTEXT
資訊文檔
外徑尺寸圖
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求