目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CHG-15
CKD
流體控制元件
氣動式
氣動球閥2、3口閥(小型旋轉閥) CHB・CHG
气控式球阀3通阀(小型旋转阀)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/ball_valve/air_operated_ball_valve/chg_series/chg_asmtab.prj},{NB=CHG-15},{MODEL=CHG},{AC=},{PS=15},{BM=},{LS=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=chg_chg_r/parts/chg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
CHG/CHG-R* - 3-port
明細表
CHG-15
MODEL
Model no.
CHG
AC
Actuator
Blank : Double acting
R1 : Singleacting, normally B-C path
R2 : Single acting, normally A-C path
Blank : Double acting
R1 : Singleacting, normally B-C path
R2 : Single acting, normally A-C path
PS
Port size
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
15 : Rc1/2
20 : Rc3/4
25 : Rc1
32 : Rc1 1/4
40 : Rc1 1/2
50 : Rc2
BM
Body material
Blank : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless steel/oil-prohibited specifications
Blank : Bronze
E : Stainless steel
N : Stainless steel/oil-prohibited specifications
LS
Limit switch
Blank : Without switch
H : A-C path detection
V : B-C path detection
W : With 2 switches
Blank : Without switch
H : A-C path detection
V : B-C path detection
W : With 2 switches
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求