目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MSB1D-10-H-1
CKD
流體控制元件
氣動式
蒸氣用電動式球閥2口閥 MSB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/ball_valve/motorized_2_port_ball_valve_for_steam/msb1d_asmtab.prj},{NB=MSB1D-10-H-1},{MODEL=MSB1D},{PS=10},{BST=H},{OPTCABLE=},{OPTTERMINAL=},{MO=},{VOLT=1},{PPATH=msb1d/assemblies/msb1d_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
MSB1D - 2口標準閥 附繼電器
明細表
MSB1D-10-H-1
MODEL
機種型號
MSB1D
MSB1D
PS
連接口徑
10:Rc3/8
15:Rc1/2
20:Rc3/4
25:Rc1
32:Rc1 1/4
40:Rc1 1/2
50:Rc2
10:Rc3/8
15:Rc1/2
20:Rc3/4
25:Rc1
32:Rc1 1/4
40:Rc1 1/2
50:Rc2
BST
主體、基座材質
H:主體-青銅、基座-強化PTEE
W : ステンレス - 強化PTEE
H:主體-青銅、基座-強化PTEE
W : ステンレス - 強化PTEE
OPTCABLE
選購品:纜線
無記號:5芯纜線0.5mm2(附訊號安裝線)、-、-
T:3芯纜線0.75mm2(無訊號擷取)、不需要訊號安裝線時,使用3芯絕緣電線
無記號:5芯纜線0.5mm2(附訊號安裝線)、-、-
T:3芯纜線0.75mm2(無訊號擷取)、不需要訊號安裝線時,使用3芯絕緣電線
OPTTERMINAL
選購品:端子箱
無記號:無
B:附圓形端子箱(5端子)且導線長度各有不同時,-
L:附顯示燈圓形端子箱(開時亮燈、3端子),透過顯示燈確認全開動作完成,僅全開時會亮燈
R:附顯示燈圓形端子箱,可透過顯示燈確認全閉動作完成,僅全閉時會亮燈
無記號:無
B:附圓形端子箱(5端子)且導線長度各有不同時,-
L:附顯示燈圓形端子箱(開時亮燈、3端子),透過顯示燈確認全開動作完成,僅全開時會亮燈
R:附顯示燈圓形端子箱,可透過顯示燈確認全閉動作完成,僅全閉時會亮燈
MO
手動裝置
無記號:無
無記號:無
VOLT
電壓
1:100 VAC (50/60 Hz)
2:200 VAC (50/60 Hz)
1:100 VAC (50/60 Hz)
2:200 VAC (50/60 Hz)
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求