目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PD3-65A-N
CKD
流體控制元件
集塵用元件
脈衝式集塵閥 PD2・PDV2・PD3・PDV3
PD3/PDV3
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/dust_collection_devices/pd2_pdv2_pd3_pdv3/pd3_pdv3/pd3_65_to_80_asmtab.prj},{NB=PD3-65A-N},{MODEL=PD3},{PS=65A},{S=N : Nitrile rubber},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/pd3_65_to_80/pd3_65_to_80_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
PD3-65A/80A
明細表
PD3-65A-N
MODEL
Model No.
PD3
PS
Port size
65A : Rc2 1/2
80A : Rc3
65A : Rc2 1/2
80A : Rc3
S
Sealant
N : Nitrile rubber
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
92
mm
B
117.5
mm
C
48
mm
D
141
mm
E
181
mm
F
92
mm
G
øG
184
mm
H
Rc2 1/2
W
Weight
3.2
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求