Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
AG41E4/AG43E4/AG44E4
明細表
AG41E4-02-1-03T-AC100V
MODEL
機種型號
AG41E4
AC
動作方式
PS
連接口徑
OS
孔徑
BSC
主體、密封材質組合
COIL
線圈種類
EWPM
外部導線拉回方式
OO
其他選購品
OEPC
防爆認證組織
VOLT
電壓
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
36.0 mm
B
11 mm
C
54 mm
D
97 mm
E
116 mm
F
- mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型