目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCM-I-40
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
SCM-G-HP1 (耐环境)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scm_env/scm_rod_eye.prj},{NB=SCM-I-40(40)},{MN=SCM-I-40},{BORE=40},{A=42},{AA=14.0},{CA=30},{CD=10},{CW=18},{CWX=16.0},{E=22},{KK=M14x1.5},{KKX=14},{KKP=1.50},{MA=14.0},{RR=12.0},{RS=-},{RSX=0.0},{G=152},{VERS=2},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SCM-I Rod eye
明細表
SCM-I-40
MN
Model no.
SCM-I-40
SCM-I-40
BORE
Bore size
40
40
mm
A
42
42
mm
AA
14.0
14.0
mm
CA
30
30
mm
CD
10
10
mm
CW
18
18
mm
E
22
22
mm
KK
M14x1.5
M14x1.5
MA
14.0
14.0
mm
RR
12.0
12.0
mm
RS
-
-
mm
G
Weight
152
152
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求