目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
NMR-FRHIA2A-102A
CKD
直接驅動馬達
高精度型
τDISC高反應型 HD-s
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/labor_saving_devices/t_series/hd_s/hd_s_asmtab.prj},{NB=NMR-FRHIA2A-102A},{VER=1},{MODEL=NMR-FRHIA2A-102A},{FT=Flange less},{MTX=HD140-160-LS},{RA=},{PS=200},{OD=140},{HX=160},{RT=27},{MTQ=67.5},{RRS=6.0},{RO=1.017},{RC=6.8},{ET=Incremental},{DP=3360000},{EDR=0.386},{AML=31.9},{AAL=3.2},{RMI=0.0027},{M=10},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/hd_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
HD-s - 直驅式
明細表
NMR-FRHIA2A-102A
MT
馬達型
HD140-160-LS
HD140-160-LS
MODEL
機種型號
NMR-FRHIA2A-102A
NMR-FRHIA2A-102A
FT
法蘭型
無法蘭
RA
滑台面旋轉精度
無し : 絶対位置決め精度(オプション)
P:高精度(選購品)規格
無し : 絶対位置決め精度(オプション)
P:高精度(選購品)規格
μm
PS
電源
200
ACV
OD
外型
140
140
mm
H
高度
160.0
160.0
RT
最大扭力
27
27
N*m
MTQ
最大扭力
67.5
67.5
N*m
RRS
額定轉數
6.0
6.0
RO
額定輸出
1.017
1.017
W
RC
額定電流
6.8
6.8
A
ET
編碼器型
增量式
DP
檢測脈衝
3360000
ppr
EDR
檢測解析能力
0.386
arcsec
AML
容許力矩負載
31.9
N*m
AAL
容許軸向負載
3.2
kN
RMI
轉子慣性力矩
0.0027
0.0027
N*m
M
Mass
10
10
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求