目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
NMR-SAEJA2A-131AN
CKD
直接驅動馬達
高精度型
τDISC 鍍鎳規格【僅限中国銷售】 HD-s
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/labor_saving_devices/t_series/nd_s_china/nd_s_china_asmtab.prj},{NB=NMR-SAEJA2A-131AN},{VER=2},{MODELX=NMR-SAEJA2A-131A},{FT=Flange type},{MTX=ND110-65-FS},{RA=},{MC=N},{PS=200},{OD=112},{H=66},{RT=4.2},{MTQ=10.5},{MPD=Absolute position detection},{RRS=5},{RO=131},{RC=2},{ET=Absolute},{DP=2097152},{EDR=0.618},{AML=6.1},{AAL=1.1},{RMI=0.00039},{M=2.2},{PPATH=../nd_s/parts/nd_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
ND-s 中國限定 - 直驅式
明細表
NMR-SAEJA2A-131AN
MT
馬達型
ND110-65-FSN
MODEL
機種型號
NMR-SAEJA2A-131AN
FT
法蘭型
法蘭型
RA
滑台面旋轉精度
無し : 絶対位置決め精度(オプション)
P:高精度(選購品)規格
無し : 絶対位置決め精度(オプション)
P:高精度(選購品)規格
μm
MC
馬達結構
N:定子部鍍鎳規格、不支援絕對位置補正機種
NO:定子部鍍鎳規格、支援絕對位置補正機種
N:定子部鍍鎳規格、不支援絕對位置補正機種
NO:定子部鍍鎳規格、支援絕對位置補正機種
PS
電源
200
ACV
OD
外型
112
mm
H
高度
66
mm
RT
額定扭力
4.2
N*m
MTQ
最大扭力
10.5
N*m
MPD
磁極檢測方式
絕對定位精度
RRS
額定轉數
5
rps
RO
額定輸出
131
W
RC
額定電流
2
A
ET
編碼器型
絕對式
DP
檢測脈衝
2097152
ppr
EDR
檢測解析能力
0.618
arcsec
AML
容許力矩負載
6.1
N*m
AAL
容許軸向負載
1.1
kN
RMI
轉子慣性力矩
0.00039
kg*m^2
M
重量
2.2
kg
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求