目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EBS-04GE-060050NBN-CN00-N-N-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
电动执行器 滑块型EBS-P4
EBS (带马达)
帶馬達 直接安裝
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/ebs_series/ebs_with_motor/with_motor_straight/ebs_04_me_asmtab.prj},{NB=EBS-04GE-060050NBN-CN00-N-N-P4(0)},{MODEL=EBS-04},{BS=04 : Body width},{CON=G : ECG},{MP=E : Standard attachment (Straight)},{BSL=06},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=B},{CFR=N00},{ART=N},{FITTING=N},{PPATH=../../../../electric_actuator/ebs_series/ebs_04/assemblies/ebs04_me_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
EBS-04GE-P4
明細表
EBS-04GE-060050NBN-CN00-N-N-P4
MODEL
機種型號
EBS-04
CON
控制器
G : ECG
MP
馬達安裝方向
E : 直接安装
BSL
螺桿導程
06:缸體寬度6mm
12:12mm
06:缸體寬度6mm
12:12mm
STROKE
行程
POS
滑塊位置
mm
Enter value for POS
滑塊位置
mm
cm
inch
ft
確定
BRAKE
煞車
N:無煞車
B:附煞車
N:無煞車
B:附煞車
ENC
編碼器
B : 無電池絕對編碼器(ECG)
C : 增量編碼器
B : 無電池絕對編碼器(ECG)
C : 增量編碼器
CFR
中繼纜線
N00:無
S01:固定用纜線 1m
S03:固定用纜線 3m
S05:固定用纜線 5m
S10:固定用纜線 10m
R01:可動纜線 1m
R03:可動纜線 3m
R05:可動纜線 5m
R10:可動纜線 10m
N00:無
S01:固定用纜線 1m
S03:固定用纜線 3m
S05:固定用纜線 5m
S10:固定用纜線 10m
R01:可動纜線 1m
R03:可動纜線 3m
R05:可動纜線 5m
R10:可動纜線 10m
ART
防銹處理
N:無
Y : 有
N:無
Y : 有
FITTING
接頭
N:無
C : 有
N:無
C : 有
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求