目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4KA310-08-AC100V
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
SELEX閥 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
直接配管 3KA/4KA
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/4ka_4kb/3ka1_4ka1_2_3_4/4ka3_0_asmtab.prj},{NB=4KA310-08-AC100V},{MODEL=4KA3},{SP=1},{PS=08},{MO=},{EC=},{MP=},{SS=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT=Product Info},{VER=3},{PPATH=parts/4ka_3_asmtpl.prj},{X=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
4KA3 單體閥
明細表
4KA310-08-AC100V
MODEL
機種型號
4KA3
SP
切換位置區分
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
1:2位置單動
2:2位置複動
3:3位置中央封閉
4:3位置中央排氣
5:3位置中央加壓
PS
連接口徑
08:P/A/B孔口:Rc1/4、R1/R2 孔口:Rc1/4
GS8:P/A/B孔口:φ8快速接頭;R1/R2孔口:Rc1/4
GS10:P/A/B孔口:φ10快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
08:P/A/B孔口:Rc1/4、R1/R2 孔口:Rc1/4
GS8:P/A/B孔口:φ8快速接頭;R1/R2孔口:Rc1/4
GS10:P/A/B孔口:φ10快速接頭;R1/R2 孔口:Rc1/4
MO
手動裝置
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝
無記號:非鎖定式手動裝置
M1:鎖定式手動裝
EC
出線方式
無記號:護孔環導線(300mm)
B:無小型端子箱、導線
L:小型端子箱,無導線
LS:小型端子箱,無導線,附突波消除器、顯示燈
C:C型連接器、導線長度(300 mm)
C00:C型連接器、導線長度(500 mm)
C01:C型連接器、導線長度(1000 mm)
C02:C型連接器、導線長度(2000 mm)
C03:C型連接器、導線長度(3000 mm)
C1:C型連接器,無導線
C2:導線長度(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線長度(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線長(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線長(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C23:導線長(3000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:D型連接器,導線長度(300mm)
D00:D型連接器、導線長度(500mm)
D01:D型連接器、導線長度(1000 mm)
D02:D型連接器、導線長度(2000 mm)
D03:D型連接器、導線長度(3000 mm)
D1:D型連接器,無導線
D2:導線長度(300mm),突波消除器附顯示燈
D20:導線長度(500mm),突波消除器附顯示燈
D21:導線長(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線長(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D23:導線長(3000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
無記號:護孔環導線(300mm)
B:無小型端子箱、導線
L:小型端子箱,無導線
LS:小型端子箱,無導線,附突波消除器、顯示燈
C:C型連接器、導線長度(300 mm)
C00:C型連接器、導線長度(500 mm)
C01:C型連接器、導線長度(1000 mm)
C02:C型連接器、導線長度(2000 mm)
C03:C型連接器、導線長度(3000 mm)
C1:C型連接器,無導線
C2:導線長度(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線長度(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線長(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線長(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C23:導線長(3000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:D型連接器,導線長度(300mm)
D00:D型連接器、導線長度(500mm)
D01:D型連接器、導線長度(1000 mm)
D02:D型連接器、導線長度(2000 mm)
D03:D型連接器、導線長度(3000 mm)
D1:D型連接器,無導線
D2:導線長度(300mm),突波消除器附顯示燈
D20:導線長度(500mm),突波消除器附顯示燈
D21:導線長(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線長(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D23:導線長(3000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
MP
安裝板
無記號:無選購品
P:附安裝板(限2位置單動適用)
無記號:無選購品
P:附安裝板(限2位置單動適用)
SS
突波消除器
無記號:無選購品
S:隨附突波消除器
無記號:無選購品
S:隨附突波消除器
VOLT
電壓
AC100V:AC100V 50/60 Hz
AC200V:AC200V 50/60 Hz
DC24V:DC24V
DC12V:DC12V
AC110V:AC110V 50/60 Hz
AC220V:AC220V 50/60 Hz
AC24V:AC24V
AC115V:AC115V
AC120V:AC120V
AC100V:AC100V 50/60 Hz
AC200V:AC200V 50/60 Hz
DC24V:DC24V
DC12V:DC12V
AC110V:AC110V 50/60 Hz
AC220V:AC220V 50/60 Hz
AC24V:AC24V
AC115V:AC115V
AC120V:AC120V
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求