Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
GWJL3-0 - L型
明細表
GWJL3-0
MODEL
機種型號
GWJL3-0
BORE
適用管外徑
3.2 mm
L
15.5 mm
B
12.5 mm
C
8.5 mm
D
5.7 mm
E
3.2 mm
MBS
最小孔徑
2.2 mm
ESA
有效剖面積
2.3 mm^2
WEIGHT
重量
2.8 g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型