目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
MJT8-6-M
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
固定接頭、接頭 MJ・JL
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjt_m.prj},{NB=MJT8-6-M},{MODEL=MJT8-6-M},{TOD=8},{M=Rc1/8},{H=14},{L1=19.5},{L2=23.0},{A=8},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=14.3},{W=41},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=9.728},{TUBE=11.000},{HEIGHT1=9.500},{DFI=12.000},{DH=5.000},{HOLEFORNUT=8.2},{HEIGHT2=9.5},{C=13.0},{CHAMFER=9.2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
MJT*-*-M - メスチーズ
明細表
MJT8-6-M
MODEL
機種型號
MJT8-6-M
MJT8-6-M
TOD
適用軟管外徑
8
8
M
連接口徑
Rc1/8
Rc1/8
H
14
14
mm
L1
19.5
19.5
mm
L2
23.0
23.0
mm
A
8
8
mm
B
13.0
13.0
mm
MINBORE
最小孔徑
6.0
6.0
EXS
有效剖面積
14.3
14.3
mm^2
W
重量
41
41
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求