目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SC-M3-S
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
速度控制閥、節流閥
超小型調速閥 SC-M
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/speed_control_valve/sc_m/sc_m.prj},{NB=SC-M3-S},{MODEL=SC},{PS=M3: M3 x 0.5},{S=-S},{CM=},{FC=},{INFOTEXT=Product Info },{MODELX=SC-M3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
SC-M3/M5
明細表
SC-M3-S
MODEL
機種型號
SC
PS
連接口徑
M3: M3 x 0.5
M3: M3 x 0.5
S
型
S:直型
L:L型
F:平整
A:可調整
S:直型
L:L型
F:平整
A:可調整
CM
控制方法
無記號:排氣節流型
無記號:排氣節流型
FC
流量特性
無記號:標準流程
無記號:標準流程
INFOTEXT
產品信息
產品信息
A
21.0
21.0
B
9.0
9.0
C
7.3
7.3
D
2.5
2.5
E
2.5
2.5
F
8.0
8.0
G
13
13
H
4.2
4.2
I
φ 2.2
φ 2.2
J
M3 x 0.5
M3 x 0.5
K
5
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求