目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSJ-H05A-44S-1
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器模組(20mm寬) VSJ・VSJM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsj/vsj.prj},{NB=VSJ-H05A-44S-1},{IDNR=},{MODEL=VSJ},{VC=H},{ND=05},{VT=A},{V=4},{PS=4},{EX=S},{VOLT=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSJ - 破壊エア流量&リリーフ圧力調整ニードル付総合タイプ真空エジェクタユニット
明細表
VSJ-H05A-44S-1
MODEL
型號
VSJ
VC
真空特性、流量特性
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、小流量型
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、小流量型
ND
噴嘴徑
05:φ0.5
07:φ0.7
10:φ1.0
12:φ1.2
05:φ0.5
07:φ0.7
10:φ1.0
12:φ1.2
VT
弁フォーム
A:常開型
B:常閉型
D:自動保持型
A:常開型
B:常閉型
D:自動保持型
V
真空ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
8:φ8快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
8:φ8快速接頭
PS
供氣孔口
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
EX
排氣孔口
S:附消音器大氣開放
8:φ8快速接頭集中排氣
S:附消音器大氣開放
8:φ8快速接頭集中排氣
VOLT
電壓
1:AC100V
3:DC24V
1:AC100V
3:DC24V
VSS
真空スイッチ仕様
無記號:無真空用壓力開關
W:デジタル表示付NPN出力2点
A:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
無記號:無真空用壓力開關
W:デジタル表示付NPN出力2点
A:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
INFOTEXT
產品信息
產品信息
C1
11.5
mm
C2
11.2
mm
L1
14.9
mm
L2
14.6
mm
WEIGHT
重量
156.0
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求