COCIB5445
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD模型選擇
{conel/connect/inox/cocib_45.prj},{NB=COCIB5445_(LOD=300)},{KBN=COCIB5445},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Bogen},{ATTR26=COCIB5445},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=54mm},{ATTR54=COCIB5445},{ATTR55=},{ATTR56=},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Edelstahl},{ATTR64=45},{L=69.000},{H=0.000},{Z=28.000},{D3=51.000},{D5=54.700},{WINKEL=40.000},{D7=65.000},{R2=4.602},{H4=14.000},{DN=54.000},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COCIB - Bogen 45° - Bogen 45°
Stückliste
COCIB5445
KBN
COCIB5445
COCIB5445
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
LODLEVEL
LOD-Stufe
300
200
300
200
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR8
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
CONNECT INOX
DESCRIPTION
Benennung
Bogen
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
COCIB5445
COCIB5445
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
54mm
54mm
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COCIB5445
COCIB5445
ATTR55
RohraußendurchmesserAnschluss1
mm
ATTR56
RohraußendurchmesserAnschluss2
mm
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR62
Werkstoff
Edelstahl
Edelstahl
ATTR64
Winkel
45
°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求