COCIRS3518
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD模型選擇
{conel/connect/inox/cocirs.prj},{NB=COCIRS3518_(LOD=300)},{KBN=COCIRS3518},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR47X=0.000},{S=0.000},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Reduzierstück},{ATTR26=COCIRS3518},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=35mm},{ATTR48=18mm},{ATTR54=COCIRS3518},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Edelstahl},{L=89.000},{D3=17.000},{D5=18.300},{WINKEL=30.000},{D7=26.250},{R2=3.330},{H4=10.000},{DN=18.000},{Z=67.000},{DN1=35},{Z1=30.900},{WINKEL2=0.000},{R1=18.500},{R3=17.000},{WINKEL3=33.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COCIRS - Reduzierstück
Stückliste
COCIRS3518
KBN
COCIRS3518
COCIRS3518
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
LODLEVEL
LOD-Stufe
300
200
300
200
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR8
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
CONNECT INOX
DESCRIPTION
Benennung
Reduzierstück
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
COCIRS3518
COCIRS3518
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
35mm
35mm
ATTR48
Nenndurchmesser Anschluss 2
18mm
18mm
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COCIRS3518
COCIRS3518
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR62
Werkstoff
Edelstahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求