COCIW1815I
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD模型選擇
{conel/connect/inox/cociw.prj},{NB=COCIW1815I_(LOD=300)},{KBN=COCIW1815I},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Übergangswinkel},{ATTR26=COCIW1815I},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=18mm},{ATTR54=COCIW1815I},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Edelstahl},{ATTR64=90},{L1=33.000},{L2=44.000},{Z1=16.000},{Z2=22.000},{D5=18.300},{D7=26.250},{R2=3.330},{H4=10.000},{DN=18},{G=1/2 \"},{GNDM=20.955},{D1=23.500},{D2=17.000},{SW=27.000},{SWD=30.000},{SWH=10.000},{D4=26.500},{D6=17.000},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COCIW - Übergangswinkel
Stückliste
COCIW1815I
KBN
COCIW1815I
COCIW1815I
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
LODLEVEL
LOD-Stufe
300
200
300
200
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR8
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
CONNECT INOX
DESCRIPTION
Benennung
Übergangswinkel
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
COCIW1815I
COCIW1815I
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
18mm
18mm
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COCIW1815I
COCIW1815I
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR62
Werkstoff
Edelstahl
Edelstahl
ATTR64
Winkel
90
°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求