COCIWS1815
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD模型選擇
{conel/connect/inox/cociws.prj},{NB=COCIWS1815_(LOD=300)},{KBN=COCIWS1815},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Zubehör für Rohrleitungsarmaturen Installation und Sanitär},{ATTR2=1/2\" IG},{ATTR8=Zubehör für Rohrleitungsarmaturen Installation und Sanitär},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Wandscheibe},{ATTR26=COCIWS1815},{ATTR27=CONEL},{ATTR46=18mm},{ATTR54=COCIWS1815},{ATTR58=I, S},{ATTR59=pressen},{ATTR62=Edelstahl},{D5=18.300},{D7=26.250},{R2=3.330},{H4=10.000},{DN=18.000},{G=1/2 \"},{GNDM=20.955},{L1=36.000},{L2=30.000},{Z1=14.000},{Z2=16.500},{A=34.000},{B=13.000},{D=5.000},{D6=11.000},{VER=1.000},{R1=12.250},{H1=13.000},{D1=23.300},{D4=16.300},{D8=18.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COCIWS - Wandscheibe
Stückliste
COCIWS1815
KBN
COCIWS1815
COCIWS1815
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
LODLEVEL
LOD-Stufe
300
200
300
200
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Zubehör für Rohrleitungsarmaturen Installation und Sanitär
ATTR2
Anschluss
1/2" IG
1/2" IG
ATTR8
Artikel-Gruppe
Zubehör für Rohrleitungsarmaturen Installation und Sanitär
ATTR13
Baureihe/Produktserie
CONNECT INOX
DESCRIPTION
Benennung
Wandscheibe
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
COCIWS1815
COCIWS1815
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR46
Nenndurchmesser
18mm
18mm
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COCIWS1815
COCIWS1815
ATTR58
Suchkategorie
I, S
ATTR59
Verbindungsart
pressen
ATTR62
Werkstoff
Edelstahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求