Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Variable Search
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
By Standards
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
English
Информация за сертификати качество
Каталог: cpc Europa
Created: 24.07.2018
Специални характеристики на каталога:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MR 12MN-EE1-V0-N-37L-5-7
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
Miniature linear guide MR-M EE/EZ series
Powered by
Селекция на CAD модел
{cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mr_m_ee_ez/mr_m_ee_asmtab.prj},{NB=MR 12MN-EE1-V0-N-37L-5-7-(18.5-0-0-0)},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=MN},{SIZE=12},{ST=EE : End seal + Reinforcement Plate},{STNB=EE},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=37},{PA=},{P1=5},{AG=N},{POS1=18.5},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=13},{W2=7.5},{W1=12},{H1=7.5},{P=25},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{W=27},{L=37.0},{L1=22.0},{H2=10.9},{P1X=15.0},{P2X=20},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.2},{T=4.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=602},{VERS=66.000},{PPATH=../parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Add for comparison
Налични продукти: 8
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
MR-M EE Series - Linear guide
Bill of material
MR 12MN-EE1-V0-N-37L-5-7
MOD
Model Code
MR 12MN
MR 12MN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
SIZE
Size
12
12
ST
Seal type
EE : End seal + Reinforcement Plate
BQ
Block quantity
RM
Rail Material
Standard
K: Carbon steel
Standard
K: Carbon steel
PC
Preload class
V0
VS
V1
V0
VS
V1
RL
Rail length
mm
Enter value for RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
OK
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
Enter value for P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
OK
P2
End hole pitch
7.000
7.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
N
H
P
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
13
13
mm
W2
7.5
7.5
mm
W1
12
12
mm
H1
7.5
7.5
mm
P
25
25
mm
DXDXG1
Dxdxg1
6x3.5x4.5
6x3.5x4.5
mm
W
27
27
mm
L
37.0
37.0
mm
L1
22.0
22.0
mm
H2
h2
10.9
10.9
mm
P1X
15.0
15.0
mm
P2X
20
20
mm
MXG2
Mxg2
M3x3.5
M3x3.5
mm
PHI
Ø
1.3
1.3
mm
S
S1
3.2
3.2
mm
T
4.3
4.3
mm
RW
Rail Weight
602
602
g/m
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Запитване за оферта