TNCC-M28B
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/tncc_ip67.prj},{NB=TNCC_IP67-M28B},{TYPE=M},{THREAD=M32 X 1.5},{SIZE=28},{COLOR=B},{PHMN=18.0},{PHMX=26.000},{S=32.0},{L1=15},{L=89.0},{PHD=47},{SW1=43.4},{SW2=43.000},{SX=32.000},{SIZEX=28}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
TNCC IP67 - CPSFIX
Bill of material
TNCC-M28B
TYPE
Type
M
M
THREAD
Thread
M32 X 1.5
M32 X 1.5
SIZE
Size
28
28
COLOR
Color
B: Black
G: Grey
B: Black
G: Grey
PHMN
Min
18.0
18.0
mm
PHMX
Max
26.000
26.000
mm
S
32.0
32.0
mm
L1
15
15
mm
L
89.0
89.0
mm
PHD
47
47
mm
SW1
43.4
43.4
mm
SW2
43.000
43.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求