DP2.5N-3L-L3PE
DINKLE
导轨端子
直插式
接地端子
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/din20rail20terminal20blocks/push-in20design/grounding20terminal20block/dp2.5n-3l-l3pe.prj},{NB=DP2.5N-3L-L3PE},{NAME=DP2.5N-3L-L3PE},{PREVIEW=../../../_pool_/64/af/dp2.5n-3l-l3pe.png},{PTCY=Grounding Terminal Block},{PH=5.10},{CR=GREY (default)},{CNMD=Push-in Design},{LH=102.7},{WH=5.1},{HH=58.5(TS-35N)/66(TS-35/15N)},{CTDM=3},{NROFPS=01P},{LL=3},{CNPS=6},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=500},{RDCT=20},{RDVE3_3=500},{RIV3_3=6},{CCSS_MIN=0.14},{CCSS_MAX=4},{CCSSD_MIN=0.14},{CCSSD_MAX=2.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=2.5},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=2.5},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=20},{RV_UL_CUL_C=300},{RC_UL_CUL_C=20},{MIN_WCAT_UL_CUL=26},{MAX_WCAT_UL_CUL=12},{MIN_SWCAT_UL_CUL=26}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
DP2.5N-3L-L3PE - Grounding Terminal Block,Push-in Design,Width:5.10mm,300V,20A
明细表
DP2.5N-3L-L3PE
NAME
品名
DP2.5N-3L-L3PE
PREVIEW
产品预览
PTCY
产品类别
Grounding Terminal Block
PH
间距
5.10
mm
CR
产品颜色
GREY (default)
CNMD
接线方式
Push-in Design
LH
产品长度
102.7
mm
WH
产品宽度
5.1
mm
HH
产品高度
58.5(TS-35N)/66(TS-35/15N)
mm
CTDM
电位数
3
NROFPS
产品点数
01P
LL
产品层数
3
CNPS
连接点数
6
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
500
V
RDCT
额定电流
20
A
RDVE3_3
额定电压(III/3)
500
V
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
6
kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
0.14
mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
4
mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
0.14
mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
2.5
mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25
mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5
mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25
mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5
mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300
V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20
A
RV_UL_CUL_C
额定电压 (UL/CUL标准C组)
300
V
RC_UL_CUL_C
额定电流 (UL/CUL标准C组)
20
A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
26
AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
12
AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
26
AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
12
AWG
SRSE
螺丝刀规格
0.6*3.5,PH1
SGLH
剥线长度
10
mm
MGRL
安装轨道
TS-35N、TS-35/15N
ECPR
是否需要边盖
YES
GGCN
是否接地
YES
BOTHP
手背接触防护IP10
YES
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
℃
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
℃
ROHS_A
RoHS许可
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求