0177-5112
DINKLE
印刷电路板式接线端子
印刷电路板式
直插式
Powered by
CAD模型選擇
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20terminal20blocks/push-in20design/0177-51xx.prj},{NB=0177-5112},{NAME=0177-5112},{PREVIEW=../../../_pool_/89/3b/0177-51xx.png},{PTTE=PCB Terminal Blocks},{PH=5.00},{CR=BLACK (default)},{CNMD=Push-in Design},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=61.4},{WH=14.3},{HH=13},{PNDS=0.8x0.8},{PNLH=2.5},{PCB_HD=1.3},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500 V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=320},{RDCT=24},{RDVE2_2=630},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=320},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{CCSS_MIN=0.2},{CCSS_MAX=4},{CCSSD_MIN=0.2},{CCSSD_MAX=2.5},{CCSFWFWTI_MIN=0.25},{CCSFWFWTI_MAX=2.5},{CCSFWFWI_MIN=0.25},{CCSFWFWI_MAX=1.5},{CSCSFFIDW_MIN=0.75},{CSCSFFIDW_MAX=1},{RV_UL_CUL_B=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
0177-51XX - PCB Terminal Blocks,Push-in Design,Pitch:5.00mm,300V,20A
明细表
0177-5112
NAME
品名
0177-5112
0177-5112
PREVIEW
产品预览
PTTE
产品类型
PCB Terminal Blocks
PH
间距
5.00
mm
CR
产品颜色
BLACK (default)
CNMD
接线方式
Push-in Design
TEOFLG
固定方式
Without
SGMD
焊接方式
Wave Soldering
LH
产品长度
61.4
61.4
mm
WH
产品宽度
14.3
mm
HH
产品高度
13
mm
PNDS
出脚尺寸
0.8x0.8
mm
PNLH
出脚长度
2.5
mm
PCB_HD
焊孔直径
1.3
1.3
mm
CTDM
电位数
12
12
NROFPS
产品点数
12P
12P
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
12
12
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500 V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
320
V
RDCT
额定电流
24
A
RDVE2_2
额定电压(II/2)
630
V
RDVE3_2
额定电压(III/2)
320
V
RDVE3_3
额定电压(III/3)
320
V
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
4
kV
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
4
kV
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
4
kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
0.2
mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
4
mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
0.2
mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
2.5
mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25
mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5
mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25
mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
1.5
mm²
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.75
mm²
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1
mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300
V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20
A
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
300
V
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
10
A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
26
AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
12
AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
26
AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
12
AWG
SRSE
螺丝刀规格
0.5x3
SGLH
剥线长度
9~10
mm
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
℃
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
℃
UL_R
UL认证
YES
IEC_A
IEC认证
YES
ROHS_A
RoHS许可
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求