Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
DINKLE
描述
0189-202PL - PCB Terminal Blocks,Push-in Design,Pitch:5.00mm,300V,20A
明细表
0189-202PL
NAME
品名
0189-202PL
PREVIEW
产品预览
PTTE
产品类型
PCB Terminal Blocks
PH
间距
5.00 mm
CR
产品颜色
BLACK (default)
CNMD
接线方式
Push-in Design
TEOFLG
固定方式
Without
SGMD
焊接方式
Wave Soldering
LH
产品长度
10 mm
WH
产品宽度
18.8 mm
HH
产品高度
14.9 mm
PNDS
出脚尺寸
0.8x1 mm
PNLH
出脚长度
3.5 mm
PCB_HD
焊孔直径
1.6 mm
CTDM
电位数
2
NROFPS
产品点数
02P
LL
产品层数
1
CNPS
连接点数
2
IGML
绝缘材料
PA66
IGMLGP
绝缘材料组别
I
UL94FR
阻燃等级,符合UL94
V0
INRE
绝缘阻抗
≥500MΩ at DC 500V
CRML
导体材料
COPPER ALLOY
POCS
导体表面镀层
Tin PLATED
RDVE
额定电压
320 V
RDCT
额定电流
24 A
RDVE2_2
额定电压(II/2)
320 V
RDVE3_2
额定电压(III/2)
320 V
RDVE3_3
额定电压(III/3)
200 V
RIV2_2
额定冲击电压(II/2)
4 kV
RIV3_2
额定冲击电压(III/2)
4 kV
RIV3_3
额定冲击电压(III/3)
4 kV
CCSS_MIN
最小硬质导线横截面积
0.2 mm²
CCSS_MAX
最大硬质导线横截面积
2.5 mm²
CCSSD_MIN
最小柔性导线横截面积
0.2 mm²
CCSSD_MAX
最大柔性导线横截面积
4 mm²
CCSFWFWTI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状裸端子
0.25 mm²
CCSFWFWTI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状裸端子
2.5 mm²
CCSFWFWI_MIN
柔性导线横截面积,最小的管状预绝缘端子
0.25 mm²
CCSFWFWI_MAX
柔性导线横截面积,最大的管状预绝缘端子
2.5 mm²
CSCSFFIDW_MIN
具有相同截面积的二根柔性导线,最小的双线管状预绝缘端子
0.5 mm²
CSCSFFIDW_MAX
具有相同截面积的二根柔性导线,最大的双线管状预绝缘端子
1 mm²
RV_UL_CUL_B
额定电压 (UL/CUL标准B组)
300 V
RC_UL_CUL_B
额定电流 (UL/CUL标准B组)
20 A
RV_UL_CUL_D
额定电压 (UL/CUL标准D组)
300 V
RC_UL_CUL_D
额定电流 (UL/CUL标准D组)
20 A
MIN_WCAT_UL_CUL
最小導線,符合UL/CUL
24 AWG
MAX_WCAT_UL_CUL
最大導線,符合UL/CUL
12 AWG
MIN_SWCAT_UL_CUL
最小硬质導線,符合UL/CUL
24 AWG
MAX_SWCAT_UL_CUL
最大硬质導線,符合UL/CUL
12 AWG
SRSE
螺丝刀规格
0.6x3.5
SGLH
剥线长度
10~11 mm
FP
手指接触防护IP20
YES
OGTE_MAX
最高工作温度
120
OGTE_MIN
最低工作温度
-40
ROHS_A
RoHS许可
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型