Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Systemtrenner mit Absperrventil zum Austausch gegen Zapfventile, DN 15, R 1/2"
Stückliste
DT2604(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT2604
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Systemtrenner mit Absperrventil, zum Austausch gegen Zapfventile, DN 15, R 1/2"
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
als Ersatz für Zapfventile, Systemtrenner BA zum Schutz des Trinkwassers vor Nichttrink­wasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4*, Einbau vor Apparate als Entnahmestelle, Einbaulage beliebig wenn Ablauftrichter unten - max. Betriebsdruck: 10 bar - max. Betriebstemperatur: 30 °C Eingang / 65 °C Ausgang - Medium: Trinkwasser, - Durchflussleistung: 1,27 m³/h bei Dp 1,5 bar - Gehäuse aus Pressmessing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型