AW28306
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/4/aw_283.prj},{NB=AW28306},{REF=AW28306},{REFOLD=AW 283 6},{D=6},{D1=M 4},{SW=3},{D3=8},{L4=14.5},{PSTOL=0.010},{NDR=4.000},{KDR=3.141}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Flexible Ejector - Extensions - AW 283 CUMSA, Material 1.7225 - 50 ± 3 HRC
Bill of material
AW28306
REF
Catalog Number
AW28306
AW28306
D
Diameter d
6
6
mm
D1
Thread d1
M 4
M 4
SW
Across-flats dimension
3
3
mm
D3
Diameter d3
8
8
mm
L4
Length l4
14.5
14.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求