AFIP 271
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Systems
Cool-one system
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/8/a/afip.prj},{NB=AFIP 271},{REF=AFIP 271},{A=93},{W=250},{B=13},{C=90},{D=9},{E=18},{F=M10x1},{G=14.0},{H=13.5},{I=4},{J=8 tot 8,02},{ALFA=40},{L=7},{M=0.5},{R=8},{NDM=10.000},{KDM=8.917},{J1=8.000},{AFIP=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
AFIP 'Auto fixed'® integral heater probes - DME
Bill of material
AFIP 271
REF
Catalog Number
AFIP 271
AFIP 271
A
Length
93
93
mm
W
WATT 230V
250
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求