目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Boss with threaded hole CTL.476/30 B-M6
Elesa+Ganter
紧固旋钮
CTL.476
CTL.476
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/ctl_476/ctl_476/ctl_476.prj},{NB=Boss with threaded hole CTL.476/30 B-M6},{PARTNUMBER=8711},{DESCRIPTION=CTL.476/30 B-M6},{DIM01=32},{DIM02=20.0},{DIM03=13.0},{DIM04=11.0},{DIM05=5.5},{DIM06=M6},{DIM07=10},{WEIGHT=8},{D=6},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CTL.476-B - 机翼型旋钮
明细表
机翼型旋钮 CTL.476/30 B-M6
PARTNUMBER
Code
8711
8711
DESCRIPTION
型号
CTL.476/30 B-M6
CTL.476/30 B-M6
DIM01
D
32
32
mm
DIM02
l
20.0
20.0
mm
DIM03
b
13.0
13.0
mm
DIM04
d1
11.0
11.0
mm
DIM05
l2
5.5
5.5
mm
DIM06
d6H
M6
M6
DIM07
h
10
10
mm
WEIGHT
Weight
8
8
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求