目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Wing nuts EWN.48 FP-M8-C0
Elesa+Ganter
紧固旋钮
EWN.
EWN.FP
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_combi/ewn_fp/ewn_fp.prj},{NB=Wing nuts EWN.48 FP-M8-C0},{PARTNUMBER=223124-C0},{DESCRIPTION=EWN.48 FP-M8-C0},{DIM01=47},{DIM02=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=10},{DIM06=8.5},{DIM07=5.5},{DIM08=21.5},{DIM09=7},{DIM10=12},{DIM11=11},{WEIGHT=8},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EWN.FP - Wing nuts
明细表
Wing nuts EWN.48 FP-M8-C0
PARTNUMBER
代码
223124-C0
223124-C0
DESCRIPTION
型号
EWN.48 FP-M8-C0
EWN.48 FP-M8-C0
DIM01
D
47
47
mm
DIM02
d6H
M8
M8
DIM03
L
24
24
mm
DIM04
d1
13.5
13.5
mm
DIM05
d2
10
10
mm
DIM06
d3
8.5
8.5
mm
DIM07
l2
5.5
5.5
mm
DIM08
l3
21.5
21.5
mm
DIM09
b
7
7
mm
DIM10
h
12
12
mm
DIM11
C
11
11
Nm
WEIGHT
重量
8
8
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 705 N - Stainless Steel- Set collars, Type E, Gewindestift mit Innensech...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求