目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handles ERM.63 A-M8-C6
Elesa+Ganter
紧定手柄
ERM.
ERM.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_levers/erm_combi/erm/erm.prj},{NB=Adjustable handles ERM.63 A-M8-C6},{PARTNUMBER=240015-C6},{DESCRIPTION=ERM.63 A-M8-C6},{DIM01=63},{DIM02=73.5},{DIM03=18.0},{DIM04=38},{DIM05=41},{DIM06=31.0},{DIM07=3.5},{DIM08=27.0},{DIM09=13.5},{DIM10=13.5},{DIM11=M8},{DIM12=10},{DIM13=24},{WEIGHT=34},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{R=0.655},{G=0.161},{B=0.125},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ERM-A - Adjustable handles
明细表
Adjustable handles ERM.63 A-M8-C6
PARTNUMBER
代码
240015-C6
240015-C6
DESCRIPTION
型号
ERM.63 A-M8-C6
ERM.63 A-M8-C6
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
l
73.5
73.5
mm
DIM03
D
18.0
18.0
mm
DIM04
H
38
38
mm
DIM05
H1
41
41
mm
DIM06
h1
31.0
31.0
mm
DIM07
h2
3.5
3.5
mm
DIM08
h3
27.0
27.0
mm
DIM09
d1
13.5
13.5
mm
DIM10
l1
13.5
13.5
mm
DIM11
d
M8
M8
DIM12
h
10
10
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
重量
34
34
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求