目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Flat adjustable hand lever GN 302.1-45-B6-OS
Elesa+Ganter
紧定手柄
GN 302.1
GN 302.1 MB
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_levers/gn302_1/gn302_1_mb/gn302_1_mb_metr_bb.prj},{NB=Flache verstellbare Klemmhebel GN 302.1-45-B6-OS},{PARTNUMBER=GN 302.1-45-B6-OS},{COLOR=Orange, textured finish},{COLX=O},{L1=45},{D2=B6},{D2Y=6},{D3=10.0},{D4=13.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=22.0},{H4=3.5},{T=8},{AF=3.1},{WEIGHT=0.0270},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Product details},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 302.1 - Flat adjustable hand levers, Zinc die casting, bushing Stainless Steel, with Bore
明细表
Flat adjustable hand lever GN 302.1-45-B6-OS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 302.1-45-B6-OS
GN 302.1-45-B6-OS
L1
45
45
mm
D2
Blind Bore
B6
B6
D3
10.0
10.0
mm
D4
13.0
13.0
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
4.0
4.0
mm
H3
22.0
22.0
mm
H4
3.5
3.5
mm
T
min.
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.0270
0.0270
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage