目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Two-volume revolving handle EBK.50+x-M10
Elesa+Ganter
固定及旋转手柄
EBK+x
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ebk_x/ebk_x.prj},{NB=Two-volume revolving handle EBK.50+x-M10},{PARTNUMBER=245292},{DESCRIPTION=EBK.50+x-M10},{DIM01=50},{DIM02=62},{DIM03=M10},{DIM04=36},{DIM05=17},{DIM06=19},{DIM07=5},{WEIGHT=90},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EBK-x - Two-volume revolving handles
明细表
Two-volume revolving handle EBK.50+x-M10
PARTNUMBER
代码
245292
DESCRIPTION
型号
EBK.50+x-M10
DIM01
D
50
mm
DIM02
l
62
mm
DIM03
d 6g
M10
DIM04
d1
36
mm
DIM05
l
17
mm
DIM06
l1
19
mm
DIM07
S
5
mm
WEIGHT
重量
90
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求