目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
Elesa+Ganter
固定及旋转手柄
I.168-SOFT
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_168_soft/11_i_168_soft.prj},{NB=Knurled handles I.168/60 B-6-SOFT},{PARTNUMBER=120402},{DESCRIPTION=I.168/60 B-6-SOFT},{DIM01=30},{DIM02=60},{DIM03=6},{DIM04=13},{DIM05=28},{DIM06=5},{DIM07=14},{DIM08=M4},{WEIGHT=59},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
I.168 SOFT - Knurled handles
明细表
Knurled handle I.168/60 B-6-SOFT
PARTNUMBER
代码
120402
DESCRIPTION
型号
I.168/60 B-6-SOFT
DIM01
D
30
mm
DIM02
l
60
mm
DIM03
dH7
6
mm
DIM04
d1
13
mm
DIM05
h
28
mm
DIM06
h1
5
mm
DIM07
l1
14
mm
DIM08
F
M4
WEIGHT
重量
59
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求