目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Double Hinge CFI.60-45/45 SH-6(00)
Elesa+Ganter
铰链及连接件
CFI.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hinges/cfi/cfi_asmtab.prj},{NB=Double Hinges CFI.60-45/45 SH-6(00)},{PARTNUMBER=424431},{DESCRIPTION=CFI.60-45/45 SH-6},{ROT=0},{ROT1=0},{DIM01=149},{DIM02=36},{DIM03=74.5},{DIM04=74.5},{DIM05=57.5},{DIM06=57.5},{DIM07=25.0},{DIM08=32.5},{DIM09=25.0},{DIM10=16},{DIM11=8},{DIM12=8},{DIM13=90°},{DIM14=180°},{DIM15=6.5},{DIM16=12.5},{WEIGHT=73},{A=90.000},{B=180.000},{PPATH=cfi_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
CFI. - Double Hinges
明细表
Double Hinge CFI.60-45/45 SH-6(00)
PARTNUMBER
代码
424431
424431
DESCRIPTION
型号
CFI.60-45/45 SH-6
CFI.60-45/45 SH-6
ROT
Rotation
°
ROT1
Rotation
°
DIM01
B
149
149
mm
DIM02
l
36
mm
DIM03
b3
74.5
74.5
mm
DIM04
b4
74.5
74.5
mm
DIM05
f1
57.5
57.5
mm
DIM06
f2
57.5
57.5
mm
DIM07
f3
25.0
25.0
mm
DIM08
f4
32.5
32.5
mm
DIM09
f5
25.0
25.0
mm
DIM10
H
16
mm
DIM11
h1
8
mm
DIM12
d
8
mm
DIM13
a
90°
DIM14
ß
180°
180°
DIM15
d3
6.5
mm
DIM16
d4
12.5
mm
WEIGHT
重量
73
73
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求