目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Diamond cut knurled knobs MBT.60-PXX1 A-8
Elesa+Ganter
旋转控制装置
MBT.-CLAYTON
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/rotary_controls/mbt/270_mbt.prj},{NB=Diamond cut knurled knobs MBT.60-PXX1 A-8},{PARTNUMBER=CE.30002-R},{SIZE=2.000},{DESCRIPTION=MBT.60-PXX1 A-8},{DIM01=58},{DIM02=55.0},{DIM03=18},{DIM04=-},{D2=0.000},{DIM05=6},{D5=6.000},{DIM06=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM07=M4},{DIM08=5},{DIM09=18.5},{DIM10=10.5},{L2=10.500},{DIM11=14.5},{L4=14.500},{DIM12=19},{R=19.000},{DIM13=8},{DIM14=20.5},{WEIGHT=115},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
MBT-XX - Diamond cut knurled knobs
明细表
Diamond cut knurled knobs MBT.60-PXX1 A-8
PARTNUMBER
代码
CE.30002-R
CE.30002-R
DESCRIPTION
型号
MBT.60-PXX1 A-8
MBT.60-PXX1 A-8
DIM01
D
58
58
mm
DIM02
l
55.0
55.0
mm
DIM03
d1
18
18
mm
DIM04
d2
-
-
mm
DIM05
d5
6
6
mm
DIM06
F
M5
DIM07
f1
M4
M4
mm
DIM08
h1
5
5
mm
DIM09
l1
18.5
18.5
mm
DIM10
l2
10.5
10.5
mm
DIM11
l4
14.5
14.5
mm
DIM12
R
19
19
mm
DIM13
dH7
8
8
mm
DIM14
H
20.5
20.5
mm
WEIGHT
重量
115
115
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求