目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Vibration-damping element DVE-53-M10-A-40
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVE
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/dve/dve_a.prj},{NB=Vibration-damping elements DVE-53-M10-A-40},{PARTNUMBER=434916},{DESCRIPTION=DVE-53-M10-A-40},{DIM01=96},{DIM02=136},{DIM03=40},{DIM04=M10},{DIM04X=10},{DIM05=11},{DIM06=11.5},{DIM07=2},{DIM08=53},{DIM09=110},{DIM10=855},{DIM11=10},{DIM12=86},{WEIGHT=265},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
DVE-A - 振动阻尼元件
明细表
振动阻尼元件 DVE-53-M10-A-40
PARTNUMBER
代码
434916
434916
DESCRIPTION
型号
DVE-53-M10-A-40
DVE-53-M10-A-40
DIM01
B
96
96
mm
DIM02
l
136
136
mm
DIM03
H
40
40
mm
DIM04
d
M10
M10
mm
DIM05
h1
11
11
mm
DIM06
d1
11.5
11.5
mm
DIM07
h2
2
2
mm
DIM08
d2
53
53
mm
DIM09
f
110
110
mm
DIM10
Max load
855
855
N
DIM11
Max. deflection
10
10
mm
DIM12
Stiffness
86
86
N/mm
WEIGHT
重量
265
265
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求