目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
SSQ16X5
EMC
执行元件
超薄气缸
SSQ系列超薄气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/compact_cylinder/ssq_series/ssq_asmtab.prj},{NB=SSQ16X5},{SERIES=SSQ},{TYPE=},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGNET=},{PISTONROD=},{SWITCH=},{C=8.0},{D=8.0},{E=29.0},{H=M4X0.7},{HH=4.0},{H2=0.7},{K=6.0},{M=20.0},{N=3.4},{OA=M4X0.7},{OA1=4.0},{OA2=0.7},{OB=6.5},{RA=7.0},{RB=4.0},{B1=10.0},{MM=M6X1.0},{MM1=6.0},{MM2=1.00},{H1=5.0},{C1=10.0},{X=12.0},{DD=3.0},{PPATH=assemblies/ssq_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
SSQ - SSQ系列超薄气缸
明细表
SSQ16X5
SERIES
系列代码
SSQ
TYPE
类型代码
空白:基本型
空白:基本型
BORE
缸径
16
16
STROKE
行程
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MAGNET
磁石代码
空白:不附磁
S:附磁
空白:不附磁
S:附磁
PISTONROD
杆端螺纹形式
空白:内牙
M:外牙
空白:内牙
M:外牙
SWITCH
磁性开关-数量
无
无
C
8.0
8.0
D
8.0
8.0
E
29.0
29.0
H
M4X0.7
M4X0.7
HH
4.0
4.0
H2
0.7
0.7
K
6.0
6.0
M
20.0
20.0
N
3.4
3.4
OA
M4X0.7
M4X0.7
OA1
4.0
4.0
OA2
0.7
0.7
OB
6.5
6.5
RA
7.0
7.0
RB
4.0
4.0
B1
10.0
10.0
MM
M6X1.0
M6X1.0
MM1
6.0
6.0
MM2
1.00
1.00
H1
5.0
5.0
C1
10.0
10.0
X
12.0
12.0
DD
3.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求