目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
V321-M5E1
EMC
控制元件
V系列标准/低功率电磁阀(二位三通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/v321/v321_asmtab.prj},{NB=V321-M5E1},{CODE=V},{NOP=3},{WPN=2},{CHQ=1},{PZ=-M5},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{DC=},{STATIONS=1},{SPOOL=1,'1 Stations',2,'2 Stations',3,'3 Stations',4,'4 Stations',5,'5 Stations',6,'6 Stations',7,'7 Stations',8,'8 Stations',9,'9 Stations',10,'10 Stations',11,'11 Stations',12,'12 Stations',13,'13 Stations',14,'14 Stations',15,'15 Stations',16,'16 Stations',17,'17 Stations',18,'18 Stations',19,'19 Stations',20,'20 Stations'},{PPATH=v321_assemblies/v321_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
V321 - V系列标准/低功耗电磁阀(二位三通)
明细表
V321-M5E1
CODE
系列代码
V
V
NOP
通口数
3:三通
3:三通
WPN
工作位置数
2:二位
2:二位
CHQ
控制头数量
1:单头控制
1:单头控制
PZ
接管口径
M5:M5
06:1/8
M5:M5
06:1/8
IC
识别码
空白:标准型
A:Amisco 线圈
空白:标准型
A:Amisco 线圈
WV
工作电压
E1:AC110V
E2:AC220V
E3:AC380V
E4:DC24V
E5:DC12V
E6:AC36V
E7:AC24V
E8:DC110V
E9:DC48V
E10:DC36V
E1:AC110V
E2:AC220V
E3:AC380V
E4:DC24V
E5:DC12V
E6:AC36V
E7:AC24V
E8:DC110V
E9:DC48V
E10:DC36V
GM
接线方式
空白:接线盒式
F:引线式
空白:接线盒式
F:引线式
JBC
接线盒颜色
空白:茶色
J :透明
空白:茶色
J :透明
DC
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NPT
空白:G
P:PT
T:NPT
STATIONS
连数
1连
2连
3连
4连
5连
6连
7连
8连
9连
10连
11连
12连
13连
14连
15连
16连
17连
18连
19连
20连
1连
2连
3连
4连
5连
6连
7连
8连
9连
10连
11连
12连
13连
14连
15连
16连
17连
18连
19连
20连
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求